item divider Motix
Porte à guillotine, contrepoids 60x40 St

Porte à guillotine, contrepoids 60x40 St


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.487.57
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 18,84 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm

Description

Porte à guillotine, guide contrepoids

Guide le contrepoids et fixe ce dernier à la chaîne. Les éléments de glissement plastiques s’insèrent dans une goulotte fixée à l’arrière du profilé guide.
Porte à guillotine, contrepoids

Contrepoids pour la porte à guillotine. Toujours utiliser deux contrepoids correspondant au poids de la porte. La longueur l du contrepoids se calcule approximativement de la manière suivante :
l [mm] = ½ x m x 53 [mm/kg]
Masse m [kg] : poids de la porte à guillotine
Couvercle support 80

Se fixe à l’arrière du profilé guide. Le contrepoids coulisse dans ce profilé et une goulotte 80x80 SE est clippée sur le couvercle support pour recouvrir le contrepoids.
Chaine ½″

Pour la liaison entre la porte à guillotine et le contrepoids. Une porte à guillotine doit être suspendue par deux chaînes qui s’enroule sur les renvois de chaîne.
Le système de porte à guillotine item est une solution modulaire pouvant s’adapter parfaitement aux exigences spécifiques de chaque installation. Votre interlocuteur prépare la configuration selon vos préférences. Vous recevez au choix des portes à guillotine prêtes au montage ou des kits de construction conditionnés.
Le système de porte à guillotine se compose de guidages verticaux, d’attaches, de contrepoids, d’un mécanisme d’entraînement et d’un dispositif antichute. La porte à guillotine est réalisée individuellement à partir d’un cadre en profilés 6 entourant un remplissage quelconque. Les portes à guillotine doivent avoir une largeur maximale de 2 m et ne doivent pas dépasser un poids total de 35 kg.
Pour une descente sans à-coups, la porte à guillotine utilise une chaîne munie de contrepoids. Celle-ci se déplace dans le profilé montant en étant entièrement cachée de sorte qu’il n’y a aucun risque de blessure par des pièces mobiles. Un dispositif antichute retient la porte en cas de problème. Au niveau des renvois de la chaîne, il est possible de prévoir un entraînement automatique de la porte.
Système de porte à guillotine avec chaîne fermée
Une conception spéciale pour assurer des mouvements précis de la porte à guillotine et du contrepoids.
Le moteur peut entraîner la porte à guillotine sur n’importe quel renvoi de chaîne.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
72155011