Porte à guillotine, contrepoids 60x40 St
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Barre acier 60x40-DIN 1017, laminé à froid
Propriétés
Référence | 0.0.487.59 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 18,84 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
72155011
Porte à guillotine, contrepoids 60x40 St
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire