Données techniques
Étendue de la livraison
sur roulement à billes sur deux rangées, avec deux caches, sans entretien
Propriétés
Référence | 0.0.488.20 |
---|---|
Vitesse max. | nmax. = 5 000 min-1 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 100 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier, X 105 Cr Mo 17, trempé, rectifié |
Charge dynamique | C = 6 200 N |
Charge statique | C0 = 3 500 N |
Description
Variantes
Tri par
Guide type: Shaft D6 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D25 | Material: Steel |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84821090