item divider Motix
Profilé charnière

Profilé charnière


Voir toutes les 20 variantes
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Propriétés

Article number 0.0.488.35
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,71 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Charnière adaptée sur un capot pour boucher entièrement le jeu entre la porte et la structure.
Les profilés charnières doivent être fraisés pour les vis de fixation. La position correcte du perçage est repérée par une encoche au dos de la charnière.

Variantes

Sort by

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Surface / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Outside
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside
Line:  10 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Connection type:  Profile / profile Connection type:  Inside

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100