item divider Motix
Porte-étiquette 8 160x40

Porte-étiquette 8 160x40

0.0.488.70

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Profilé porte-étiquette 8 40, long. : 152 mm
2 embouts porte-étiquette 8 40
1 Protection étiquette 8 40, long. :152 mm
2 clips 8 St

Propriétés

Article number 0.0.488.70
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 66 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Support d’étiquettes
Le porte-étiquette 8 160x40 est utilisé pour fixer des étiquettes sur des rangements ou des postes de travail. Il est constitué d’un profilé, d’un ruban de protection, d’embouts et de 2 clips 8 St.

Etiquettes personnalisées
Tout type d’étiquette hauteur 36 mm peut être utilisé.
Le ruban transparent protège les étiquettes de la salissure.

Longueur à la demande
Le profilé porte-étiquette se coupe aussi à la longueur désirée. Il est ensuite équipé d’embout à chaque extrémité.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Numéro du tarif douanier
83100000