item divider Motix
Charnière Al

Charnière Al


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

Elément de charnière, Al anodisé naturel
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, zinguées
Charnière Al légère, jeu de pions D6
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.488.90
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 110 g
Unité de livraison 1 kit
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Les charnières Al sont idéales pour des portes battantes et des couvercles réalisés soit avec des profilés soit avec des panneaux rigides.
Les charnières Al peuvent être montées en façade. Cela permet de fixer les portes sur la structure extérieure sans qu’il y ait de jeu (désignation "0"). Lorsque les charnières Al sont fixées dans le jeu de 4 mm entre la porte et la structure fixe (désignation "4"), les vis de fixation sont cachées de manière à être inaccessibles lorsque la porte est fermée.
Les nombreuses combinaisons possibles permettent de fixer les portes sur des structures ligne 6 et 8. Il est possible de combiner différentes sections de profilés.
Les charnières Al sont disposnibles en kit complet pour des combinaisons standards entre profilés ou profilés et panneaux.
Les charnières Al sont disposnibles en kit complet pour des combinaisons standards entre profilés ou profilés et panneaux.
Chaque kit se compose de 2 demi charnières, un axe et les éléments de fixation (vis et écrous).
L’axe est fournie avec les charnières appropriées. Il est emmanché dans l’une des demi parties. Des charnières droites ou gauches sont possibles en insérant l’axe dans la partie appropriée.
F ≤ 500 N

Instructions de montage

Les portes dégondables sont fixées avec des charnières identiques. Les portes non démontables se fixent avec au moins une charnière droite et une gauche. L’axe de la charnière doit être graissé avant montage.
Exemple de porte non démontable avec une charnière droite et une charnière gauche.

Variantes

Tri par

Line:  8 Clearance:  4 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  8
Line:  8 Clearance:  0 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  8
Line:  8 Clearance:  0 mm Connection type:  Surface / profile Second line:  8
Line:  8 Clearance:  4 mm Connection type:  Surface / profile Second line:  8
Line:  6 Clearance:  0 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  6
Line:  6 Clearance:  0 mm Connection type:  Surface / profile Second line:  6
Line:  6 Clearance:  4 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  6
Line:  6 Clearance:  4 mm Connection type:  Surface / profile Second line:  6
Line:  10 Clearance:  4 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  10
Line:  10 Clearance:  4 mm Connection type:  Surface / profile Second line:  10
Line:  6 Clearance:  0 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  8
Line:  6 Clearance:  4 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  8
Line:  8 Clearance:  4 mm Connection type:  Profile / profile Second line:  8

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000