Charnière Al
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Elément de charnière, Al anodisé naturel
1 écrou 6 St M5, zingué
1 vis Fhc M5x12-DIN 7991, zinguée
Charnière Al légère, jeu de pions D6
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.489.05 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 79 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
Serie: 8 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
Serie: 8 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 8 | |
Serie: 8 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 8 | |
Serie: 6 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 6 | |
Serie: 6 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 6 | |
Serie: 6 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 6 | |
Serie: 6 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 6 | |
Serie: 10 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 10 | |
Serie: 10 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: superficie / perfil | Segunda línea: 10 | |
Serie: 6 | Intersticio: 0 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
Serie: 6 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 | |
Serie: 8 | Intersticio: 4 mm | Tipo de conexión: perfil / perfil | Segunda línea: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000
Charnière Al
Sur demande
* Indication obligatoire