item divider Motix
Profilé 8 40x40

Profilé 8 40x40


Voir toutes les 30 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.489.11
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 6,86 cm2
Inertie, polaire It = 8,02 cm4
Inertie, x-axe Ix = 9,79 cm4
Inertie, y-axe Iy = 9,79 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,86 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 4,89 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 4,89 cm3

Description

Le profilé 8 40x40 4NO léger est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne 8.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de quatre rainures 8 fermées qui sont particulièrement faciles à ouvrir. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des cadres avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Les profilés de la ligne 8 sont disponibles dans les versions standard, léger et Economy (E). Grâce à des évidements supplémentaires, un profilé 8 40x40 léger pèse environ 30 % de moins qu’un profilé 8 40x40 de même longueur. Un profilé 8 40x40 E pèse environ 45 % de moins.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.
Les profilés item 8 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. Le cache en aluminium peut être ouvert entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur. La version NO désigne une rainure particulièrement facile à ouvrir avec deux rétrécissements sous la surface.
Pour raccorder des profilés, on utilisera les fixations automatiques 8 NO (0.0.489.96). Elles nécessitent une ouverture minimale de la rainure et sont fournies avec des embouts.

Instructions de montage

Pour faire apparaître la rainure : il est recommandé de marquer le début et la fin de l’ouverture avec un perçage ⌀ 9,2 mm.
Le reste s’enlève facilement grâce à un tournevis.
Il est conseillé d’ébavurer les bords de l’ouverture de la rainure.
Les écrous, par exemple, peuvent s’insérer grâce aux ouvertures.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  economy Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  economy Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  standard Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  economy Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  economy Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  economy Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  economy Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100