Profilé 8 D40
20 6 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
Ouverture de la rainure possible
Propriétés
Article number | 0.0.489.40 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 5,58 cm2 |
Inertie, polaire | It = 3,39 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 5,88 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 5,88 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,5 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 2500 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 2,9 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 2,9 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: Abiertas | Function integration: None | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: Abiertas | Function integration: None | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 1 lado cerrado | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 1 lado cerrado | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 3 lados cerrados | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 3 lados cerrados | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: Todos cerrados | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: Todos cerrados | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.