Profilé en U
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.489.44 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | vert semblable RAL 6016 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 19 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PP |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Série: 5 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 5 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 5 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 5 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Sécurité ESD: X | |
Série: 6 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 6 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 6 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 6 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 8 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 5010 (bleu gentiane) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 1018 (jaune zinc) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 6016 (vert turquoise) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 3003 (rouge rubis) | Sécurité ESD: X | |
Série: 10 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 10 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 12 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 12 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090
Profilé en U
Sur demande