item divider Motix
Fixation à cliquet

Fixation à cliquet


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé de serrage Al, naturel
Eléments de serrage, acier inoxydable
2 tôles à pêne, acier inoxydable
Vis Chc M6x25, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.489.79
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 105 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation à cliquet 8 est une connexion efficace entre deux profilés 8 positionnés suivant un angle quelconque ou parallèlement. Les éléments rotatifs de serrage s’engagent dans les rainures de chaque profilé permettant le déplacement de la fixation le long des deux rainures.Le positionnement angulaire des deux profilés est également possible.
La fixation à cliquet 8 est disponible en deux versions : Assemblage juxtaposée de deux profilés 8 (à un écartement de 20 mm) ou
Variante 90° : fixation en bout d’un profilé 8 40x40, suivant un angle de rotation, perpendiculairement à l’autre profilé.
Pose de la fixation à cliquet sur la rainure du profilé et verrouillage (CLIC ! )
Assemblage de la fixation à cliquet avec le deuxième profilé
Ajustage de la fixation à cliquet et blocage par la vis de serrage
Démontage : après le déblocage de la vis de serrage, la languette est soulevée de la rainure puis légèrement tournée.
La fixation à cliquet est immédiatement prête pour une prochaine utilisation.

Variantes

Tri par

Bauform:  beidseitig Verbindungsart:  Kreuzend / Parallel Kontur:  -
Bauform:  einseitig Verbindungsart:  Rechtwinkelig Kontur:  Quadratisch Quadratisch

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Numéro du tarif douanier
83024200