Contact à interverrouillage
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA-GF, noir
à ouverture positive
Tension d’alimentation de contrôle nominale : 24 V CA/CC
Classe de protection : IP 67, EN 60529
Certificat d’essai selon BG-GS-ET-19
1 clé en tube à empreinte triangulaire M5
B10dDIN 22417 Gâche (NC) 2.000.000
Durée d’utilisation : 20 ans
Propriétés
Article number | 0.0.489.82 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 305 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Tension | U = 24 V DC |
Tension primaire | U1 = 24 V AC |
Description
Variantes
Sort by
Tension d'alimentation: 24 V | Comportement de commutation: Fermeture | |
Tension d'alimentation: 230 V | Comportement de commutation: Fermeture | |
Tension d'alimentation: 24 V | Comportement de commutation: Ouverture | |
Tension d'alimentation: 230 V | Comportement de commutation: Ouverture |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Numéro du tarif douanier
85365080