item divider Motix
Contact à interverrouillage

Contact à interverrouillage


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, PA-GF, noir
à ouverture positive
Tension d’alimentation de contrôle nominale : 230 V CA
Classe de protection : IP 67, EN 60529
Certificat d’essai selon BG-GS-ET-19
1 clé en tube à empreinte triangulaire M5
B10dDIN 22417 Gâche (NC) 2.000.000
Durée d’utilisation : 20 ans

Propriétés

Référence 0.0.489.83
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 305 g
Unité de livraison 1 kit
Tension primaire U1 = 230 V AC

Description

Deux contacts électriques NC isolés dans une unité
Contact de sécurité et dispositif d’interverrouillage pour assurer la sécurité électrique et mécanique des portes battantes, guillotines et coulissantes.
Les modèles 2NC sont équipés de deux contacts NC à ouverture positive, isolés électriquement (normalement fermé).

Raccordement simple par connecteur
Dans les circuits de sécurité nécessitant 2 contacts NC, la forme compacte et les connexions de câbles permettent un encombrement réduit sur la protection de machine.
Les contacts de sécurité et les dispositifs d’interver-rouillage 2NC sont utilisés avec les actionneurs et les câbles de connexion (CF catalogue "Eléments modulaires MB6" Chapitre 6.3 Eléments spéciaux).

Kit de fixation pour profilés 6 et 8
Kit de fixation 6-8 (Chapitre 6.3 Eléments spéciaux) pour fixer les unités de contrôle et les actionneurs sur profilés ligne 6 et/ou profilés ligne 8.
Illustration :
dispositif d’interverrouillage 2NC
Câblage des circuits :
dispositif d’interverrouillage 2NC

Variantes

Tri par

Supply voltage:  24 V Switching characteristics:  Normally open contact
Supply voltage:  230 V Switching characteristics:  Normally open contact
Supply voltage:  24 V Switching characteristics:  Normally closed contact
Supply voltage:  230 V Switching characteristics:  Normally closed contact

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Numéro du tarif douanier
85365080