item divider Motix
Adaptateur 8

Adaptateur 8


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.489.86
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 42 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

Réalisation d’un racordement entre deux profilés
L’intervalle résultant de l’assemblage de la surface arrondie des profilés 8 D40 et de l’extrémité d’un profilé droit (ou de tout autre élément plat) est complètement bouché grâce à l’adaptateur 8 D40.

Recouvrement des extrémités
Les adaptateurs 8 D40 servent aussi de joint de rayon. En recouvrant complètement l’extrémité du profilé, ils bouchent les ouvertures du profilé.
Pour un assemblage en angle droit, utiliser la fixation standard 8 ou la nouvelle fixation automatique 8 N D40.
Lors du calcul de la longueur du profilé, tenir compte des 2 mm d’épaisseur de l’adaptateur 8 D40.
Les adaptateurs 8 D40 servent aussi de joint de rayon. En recouvrant complètement l’extrémité du profilé, ils bouchent les ouvertures du profilé.

Variantes

Tri par

Shape:  Square Square Edge length X:  40
Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80
Shape:  Circular Circular Edge length X:  40

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000