item divider Motix
Joint de remplissage

Joint de remplissage


Voir toutes les 22 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.489.91
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7040
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 52 g/m
Unité de livraison 1 rouleau long. 20 m
Matériaux TPV
Convient aux salles blanches. Non

Description

Pour la fixation et l’étanchéité des panneaux de différentes épaisseurs dans les rainures de profilé 5, 6, 8 ou 12.
La version en gris se confond avec la surface anodisée naturelle du profilé.
Elastomère thermoplastique résistant aux produits nettoyants et aux huiles minérales.

Instructions de montage

Utiliser un lubrifiant tel que de l’eau savonneuse pour une bonne mise en place et rétention du joint.
Appuyer soigneusement sur le joint dans la rainure du profilé, jusqu’à ce que celui-ci soit engagé de façon sûre.
Il facilite l’opération de mise en place du joint dans la rainure du profilé et assure le bon positionnement.

Variantes

Tri par

Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  5 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  5 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  12 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  12 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  12 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  12 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  X Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-5 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
40069000