Rondelles
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.491.43 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 0,6 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Variantes
Sort by
Kontur: Kreis | Durchmesser: ø 9 mm | Breite: - | |
Kontur: Quadratisch | Durchmesser: - | Breite: 13,9 mm | |
Kontur: Quadratisch | Durchmesser: - | Breite: 10,5 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 11.0
23090102
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
Numéro du tarif douanier
73182200