item divider Motix
Fixation à onglet

Fixation à onglet


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 pion de serrage M8x33, acier, zingué
1 douille alésée, acier, zingué
1 douille taraudée, acier, zingué
1 vis sans tête M10, acier, zingué
1 vis sans tête M10x16-DIN 915, acier, zingué
2 embouts, PA gris

Propriétés

Référence 0.0.492.25
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 58 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation à onglet convient pour la liaison de deux profilés formant un angle. Elle s’utilise essentiellement lors de la réalisation de structures et d’éléments de panneaux. Les rainures du profilé à l’intérieur de la structure peuvent servir à maintenir les panneaux de remplissage.
La position des pions de serrage en angle droit par rapport à la coupe génère des forces de serrage particulièrement élevées sur les éléments de fixation. Les vis de serrage sont accessibles par le côté de la structure du profilé.
Deux formes différentes de liaison de profilé :
- Fixation à onglet
Un profilé 8 avec onglet (n’importe quel angle g entre 30° et 90°) est vissé sur le côté d’un profilé 8.
- Fixation à onglet double 8
Deux profilés avec onglet (chacun avec un angle identique g entre 30° et 90°) sont fixés ensemble. Cela permet de réaliser un angle entre les profilés (2g) entre 60° et 180°.
Nous pouvons réaliser la coupe et l’usinage.
Nota : Malgré la conception optimisée, les efforts appliqués sur les faces de contact inclinées des profilés est tel que seule une partie du serrage de la vis de fixation est répercutée. Les fixations à onglets ont par conséquence une capacité de charge plus faible que les autres fixations pour liaison de profilés en angle droit (fixation standard, fixation universelle ou fixation automatique).
La fixation à onglet ne devrait donc pas être utilisée pour la construction de structures de base et d’éléments
de sécurité s’exposant à des charges élevées.
Les distances a et b peuvent aussi se calculer comme une fonction d’angle γ :

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Verbindungsart:  Variabel
Baureihe:  6 Verbindungsart:  Variabel
Baureihe:  8 Verbindungsart:  Variabel stoßend
Baureihe:  6 Verbindungsart:  Variabel stoßend

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200