Données techniques
Étendue de la livraison
Queue : ⌀ 13 mm
Propriétés
Référence | 0.0.492.60 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Diamètre | d = 14,2 mm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 104 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier rapide |
Variantes
Tri par
Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 12 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: ✓ | |
Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 5 | Serrage: D12 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 6 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 8 | Serrage: D15 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 6 | Serrage: D11 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: Fixation à onglet | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
Technique de connexion: Fixation centrale | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X |
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21180107
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 7.1
21180107
Numéro du tarif douanier
82075070