item divider Motix
Profilé acier 8 40x40

Profilé acier 8 40x40


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.492.61
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,64 cm2
Inertie, polaire It = 0,75 cm4
Inertie, x-axe Ix = 7,44 cm4
Inertie, y-axe Iy = 7,44 cm4
Poids, spec.longeur p = 3,65 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Acier
Couple résistant, x-axe Wx = 3,72 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 3,72 cm3

Description

Profilé de base de la ligne 8, réalisé en acier résistant à la corrosion (1.4301). Il est adapté pour tous types de structures demandant une capacité de charge et une résistance élevées.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
72169110