item divider Motix
Profilé X 8 80x80

Profilé X 8 80x80


Voir toutes les 4 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Ouverture de la rainure possible

Propriétés

Référence 0.0.493.04
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 19,96 cm2
Inertie, polaire It = 104,16 cm4
Inertie, x-axe Ix = 138,57 cm4
Inertie, y-axe Iy = 138,57 cm4
Poids, spec.longeur p = 5,39 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 34,64 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 34,64 cm3

Description

Forme optimisée aux contours nets ! Les profilés X item disposent d’arêtes extérieures très précises, avec un rayon minimal. Les transitions entre les profilés se font donc en douceur. La forme fermée présente bien et permet de réaliser des structures propres et faciles à nettoyer.
Les rainures 8 des profilés en aluminium légers sont au choix accessibles ou bien cachées sous une face extérieure alignée. Les rainures recouvertes conviennent aux machines et aux installations nécessitant un degré de propreté élevé. Les profilés X 8 utilisent la rainure modulaire 8. La compatibilité avec le système de construction modulaire MB est donc assurée.
Il existe des embouts assortis pour tous les profilés X 8. Ils servent à boucher les faces avant. Aucun ébavurage de la section de coupe n’est nécessaire. Pour fixer des roulettes, des pieds réglables etc., item propose des plaques de base.
Ouverture des rainures de profilés cachées :
Il est recommandé de marquer le début et la fin de l’ouverture avec un perçage de ⌀ 9,2 mm de diamètre.
Le reste se retire facilement à l’aide d’un tournevis.
Il est conseillé d’ébavurer les bords de l’ouverture de la rainure.
L’ouverture permet d’insérer des écrous et d’autres éléments de fixation dans la rainure.
Le vissage d’un élément recouvre ensuite l’ouverture de la rainure.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100