item divider Motix
Outil de montage, joint de remplissage

Outil de montage, joint de remplissage


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Galet PA
Axe acier
Vis Chc tête bombée M5x10-ISO 7380
Poignée PA

Propriétés

Article number 0.0.493.28
Ligne ligne 12
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 81 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Il facilite l’opération de mise en place du joint dans la rainure du profilé et assure le bon positionnement.

Variantes

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Numéro du tarif douanier
73269098