item divider Motix
Profilé 8 D40

Profilé 8 D40


Voir toutes les 12 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.493.46
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 5,64 cm2
Inertie, polaire It = 4,82 cm4
Inertie, x-axe Ix = 5,88 cm4
Inertie, y-axe Iy = 6,13 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,53 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 2,97 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 3,07 cm3

Description

Profilés 8 D40 ronds : ⌀ 40 mm. Les 4 rainures du profilé 8 D40 sont disposées à 90°. Les rainures peuvent aussi bien servir à maintenir les panneaux de remplissage (comme les profilés rectangulaires) qu’à insérer les éléments de fixation.
Les profilés ronds sont particulièrement adaptés pour la réalisation de constructions telles que des tables, des étagères, des rampes...
Les profilés 8 D40 sont disponibles avec des rainures à la fois ouvertes ou fermées. Les profilés avec rainures fermées sont idéals lorsque l’aspect esthétique est important mais aussi pour une utilisation dans les salles blanches grâce à leur facilité de nettoyage.
Les rainures peuvent s’utiliser pour assembler les accessoires conçus pour se fixer aux rainures du profilé 8. Les profilés s’assemblent entre eux, mais aussi sur les profilés rectangulaires ligne 8 ou sur d’autres composants en utilisant un adaptateur 8 D40.
La matière qui recouvre la rainure peut s’enlever facilement pour fixer des accessoires ou assembler les profilés. L’assemblage est simplifié grâce à la combinaison des profilés avec rainures fermées et ouvertes.
L’angle correct du profilé peut être trouvé facilement en utilisant une équerre anti-rotation (par exemple une équerre V 8 40 Zn), qui se monte à l’extrémité du profilé 8 D40.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  ouvertes ouvertes Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  ouvertes ouvertes Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  tous fermés tous fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  tous fermés tous fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100