item divider Motix
Profilé 8 D40

Profilé 8 D40


Voir toutes les 12 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Ouverture de la rainure possible

Propriétés

Référence 0.0.493.48
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 5,71 cm2
Inertie, polaire It = 6,64 cm4
Inertie, x-axe Ix = 6,13 cm4
Inertie, y-axe Iy = 6,13 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,54 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 3,07 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 3,07 cm3

Description

Profilés 8 D40 ronds : ⌀ 40 mm. Les 4 rainures du profilé 8 D40 sont disposées à 90°. Les rainures peuvent aussi bien servir à maintenir les panneaux de remplissage (comme les profilés rectangulaires) qu’à insérer les éléments de fixation.
Les profilés ronds sont particulièrement adaptés pour la réalisation de constructions telles que des tables, des étagères, des rampes...
Les profilés 8 D40 sont disponibles avec des rainures à la fois ouvertes ou fermées. Les profilés avec rainures fermées sont idéals lorsque l’aspect esthétique est important mais aussi pour une utilisation dans les salles blanches grâce à leur facilité de nettoyage.
Les rainures peuvent s’utiliser pour assembler les accessoires conçus pour se fixer aux rainures du profilé 8. Les profilés s’assemblent entre eux, mais aussi sur les profilés rectangulaires ligne 8 ou sur d’autres composants en utilisant un adaptateur 8 D40.
La matière qui recouvre la rainure peut s’enlever facilement pour fixer des accessoires ou assembler les profilés. L’assemblage est simplifié grâce à la combinaison des profilés avec rainures fermées et ouvertes.
L’angle correct du profilé peut être trouvé facilement en utilisant une équerre anti-rotation (par exemple une équerre V 8 40 Zn), qui se monte à l’extrémité du profilé 8 D40.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100