item divider Motix
Gabarits de perçage, fixation à onglet

Gabarits de perçage, fixation à onglet


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Butée de profondeur
Notice d’utilisation et d’installation

Propriétés

Référence 0.0.493.72
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,85 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier noir

Description

Le perçage dans les profilés pour la fixation à onglet s’exécute à l’aide de gabarits de perçage spéciaux.
Le gabarit de perçage 8 D14,2 se positionne sur le profilé préalablement coupé en onglet et assure - indépendamment de l’angle de coupe– un perçage ⌀ 14,2 mm à la bonne distance de l’extrémité du profilé. La butée de profondeur est positionnée sur la queue du foret étagé D14,2 pour assurer la profondeur de perçage correcte (26,2 mm).

Variantes

Tri par

Série:  8 Diamètre:  ø 9 mm
Série:  8 Diamètre:  ø 14,2 mm
Série:  6 Diamètre:  ø 9,1 mm
Série:  6 Diamètre:  ø 5,5 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
73269098