item divider Motix
Kit de connexion automatique

Kit de connexion automatique


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 douille autotaraudeuse 8N, acier noir
2 bouchons, PA, gris
1 vis Chc M6x32, acier zingué
1 écrou V 8 St M6, zingué

Propriétés

Référence 0.0.493.91
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 28,5 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 14 Nm

Description

Les fixations automatiques 8 NO D40 d’item relient un profilé 8 D40 à angle droit à un profilé 8 D40 ou à un profilé 8. Un adaptateur spécifique est nécessaire pour compenser le contour.
La fixation automatique est vissée dans la rainure en même temps que la vis Chc. Une ouverture minimale de la paroi de profilé fermée suffit pour serrer la vis.
L’adaptateur 8 D40/D40 (0.0.489.88) sert à relier deux profilés 8 D40.
Pour raccorder un profilé 8 40x40, on utilise l’adaptateur 8 40x40/D40 (0.0.489.86).
Pour raccorder un profilé 8 80x40, on utilise l’adaptateur 8 80x40/D40 (0.0.489.87).

Instructions de montage

La fixation automatique 8 N D40 est appropriée pour l’assemblage des profilés 8 avec à la fois des rainures ouvertes et fermées (celles conçues pour s’ouvrir). Afin de boucher le trou de perçage sur le profilé avec rainures fermées, le kit fixation automatique 8 N D40 comprend des embouts pour profilés 8 rectangulaires et ronds. Selon le profilé monté, utiliser le bouchon de forme plate ou arrondie. Dans le cas de profilés 8 avec rainures ouvertes, il n’y a pas besoin de perçage. Par conséquent, les embouts ne sont pas utiles.

La longueur de la vis de fixation automatique 8 N D40 tient compte de l’épaisseur de l’adaptateur 8 D40. La force de fixation maximale est donc assurée.
La fixation automatique se visse dans la rainure par l’extrémité du profilé 8 (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
La vis Chc M6 est retenue dans le taraudage interne de la fixation automatique.
s = SW6

Variantes

Tri par

Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M8
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M8
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M5
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M6
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M6
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M8

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200