item divider Motix
Kit de connexion centrale

Kit de connexion centrale


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pion de serrage, acier galvanisé
Elément ressort, acier inoxydable
Douille alésée, acier galvanisé
Vis sans tête M10, acier galvanisée
Bouchon, PA gris

Propriétés

Référence 0.0.494.15
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 42 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 15 Nm

Description

Elle est particulièrment bien adaptée pour les assemblages en angle droit entre profilés de la ligne 8 et peut s‘utiliser pour la réalisation de cartérisations et séparations.
La fixation centrale 8 est très utile pour loger des panneaux dans les rainures du profilé. Puisque la rainure reste libre avec ce type de fixation, pas besoin d‘usinage spécial dans l‘angle du panneau.
De plus, cette fixation constitue un moyen économique pour assembler des profilés.
Comment utiliser une fixation centrale 8 :
1. Percer un trou ⌀ 14.2 mm pour la douille alésée sur le côté du profilé qui sera relié en bout. La distance entre le trou et le bout du profilé est de 12 mm et la profondeur du perçage 26.7 mm.
L’utilisation d’un gabarit de perçage (réf. 0.0.493.72) et d’un foret étagé D14.2 (réf. 0.0.492.60) est recommandée.
2. Le trou central du profilé est contre-percé en bout (⌀ 8.2 mm ; 20 mm profond). Ebavurer le trou.
3. Insérer le pion de serrage dans la rainure du profilé.
4. Insérer la douille alésée dans le perçage 14.2 mm, introduire le pion de serrage et réaliser la liaison des profilés.
5. Amener la vis sans tête M10 dans la douille alésée puis serrer (M = 15 Nm).
6. Insérer le bouchon dans la douille alésée.
  
A cause de la force de serrage réduite et l’absence de dispositif anti-rotation entre les profilés, ce kit de fixation devrait uniquement être utilisé en combinaison avec des panneaux de remplissage dans la rainure du profilé et seulement pour des liaisons de profilés soumis à de faibles charges. Là où les spécifications sont plus sévères notamment au niveau de la sécurité, il est conseillé d’utiliser les fixations techniques pour constructions de base (fixation standard, fixation universelle ou automatique).
Usinage nécessaire du profilé sortant pour l’utilisation de la fixation centrale.
Le perçage de la fixation centrale 8 doit être réalisé à l’aide d’un foret étagé D14,2 (Réf. 0.0.492.60).
* Si des joints de rayon sont utilisés en combinaison avec la fixation centrale 8, il faut réduire l’écartement du perçage de profilé de 12 à 10,7 mm.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  10 Nuttyp:  10 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200