Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.494.38 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Filetage | M4 |
Poids | p = 14 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Sort by
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: double | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: double | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161710
UNSPSC 7.0
31161710
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900