item divider Motix
Joints de rayon

Joints de rayon


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Propriétés

Référence 0.0.494.46
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Les joints de jonction 1R se positionnent en bout de profilé afin d‘empêcher la poussière d‘entrer dans les cavités des profilés. Ils sont alors parfaits pour une utilisation en salle blanche.
Les joints de jonction 1R s‘utilisent lorsque deux profilés, adjacents à 90° l‘un de l‘autre, sont fixés au flanc d‘un troisième, à la même hauteur. Ceci est une solution intéressante pour les angles de structures.
Important :
Lors d‘utilisations de fixations standards, universelles et automatiques, l‘élément plastique intermédiaire réduira la charge admissible sur la fixation. Il est conseillé d‘utiliser un facteur de sécurité additionnel de 2 au moment de l‘étude.
Le jeu entre l’extrémité du profilé et le bord arrondi externe du second est comblé par le joint de rayon 1R. Un joint de rayon équipera l’autre profilé.
Pour calculer la longueur entre deux profilés, tenir compte de l’épaisseur des joints de rayon sur chaque côté.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  30
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  30
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  60
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  30
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  30
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  40
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  40
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  kurz Maß X:  80
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  beidseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  40
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Bauform:  einseitig Geschlossene Seite:  lang Maß X:  40

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23079090
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 11.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 4.1
23071404
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097