item divider Motix
Support universel

Support universel


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.494.52
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Support collier 8 permettant de fixer des câblages à une construction en profilés de la ligne 8.
Les câbles ou tuyaux se fixent simplement par des serre-câbles sur le support collier, le long ou en travers de la rainure de profilé 8.

Instructions de montage

Le support collier 8 s’installe directement dans la rainure du profilé sans élément de fixation supplémentaire et se verrouille par une rotation de 90°. Il convient d’utiliser une clé plate 17.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  - Winkellage:  0°...360° Klettband:  X Schnellmontage:  X Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Winkellage:  0° / 90° Klettband: Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Winkellage: Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  grau grau
Baureihe:  LPS Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  grau grau

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097