item divider Motix
Profilé de barre de poignée

Profilé de barre de poignée


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.494.59
Ligne ligne X
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,43 cm2
Poids, spec.longeur p = 1,01 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le profilé poignée X présente une conception tout à fait ergonomique. En effet, en plus de protéger la main, il peut être empoigné à diverses hauteurs et stabilise le panneau auquel il est fixé.
Grâce à l’utilisation du profilé cache poignée 5 20x4 (0.0.437.03) sur la face intérieure, le profilé poignée X tient particulièrement bien en main et permet une préhension ferme. Les rainures de profilés 5 intégrées servent à la fixation simple sur des structures quelconques ainsi qu’à recevoir le profilé cache poignée.
Le kit embout profilé poignée est aussi adapté à l’utilisation de l’habillage poignée.

Variantes

Tri par

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  X Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Numéro du tarif douanier
76042100