item divider Motix
Fixation d’angle 8 32x18

Fixation d’angle 8 32x18

0.0.494.73

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 vis Chc tête bombée M5x16 - ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Article number 0.0.494.73
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 54,5 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux GD-Zn, gris alu semblable RAL 9006
Couple de serrage, zingué Mzinc. = 4,5 Nm

Description

La fixation d’angle du profilé d’encadrement 8 32x18 est un assemblage de profilés particulièrement rigide pour les profilés d’encadrement 8 32x18. La fixation rigide par vis en bout des profilés reliés permet de réaliser un encadrement idéal pour les cartérisations et les portes légères.
Le kit de fixation d’angle du profilé d’encadrement 8 32x18 contient tous les composants nécessaires à un assemblage de profilés. Pour la fixation, il est nécessaire de réaliser un taraudage M5 dans le trou central des profilés d’encadrement 8 32x18.
Par ailleurs, la fixation d’angle profilé d’encadrement 8 32x18 offre d’autres possibilités d’utilisation. Avec des éléments complémentaires spéciaux, le kit s’utilise de manières diverses :
- Le kit roulette pour fixation d’angle 8 32x18 se fixe directement dans la fixation d’angle. Le cadre devient alors porte coulissante ; elle peut s’utiliser par exemple avec le profilé porte coulissante 8 40x10.
- Le kit charnière 8 pour fixation d’angle 8 32x18 contient un insert pour la fixation d’angle et une plaque de rotation à fixer dans le cadre, formant ainsi une charnière de porte complètement intégrée. Une porte battante très esthétique (sans charnière visible) est ainsi réalisée. Son jeu est particulièrement faible.
La charge maximum admissible d’une porte est de 10 kg.
Le profilé porte coulissante 8 40x10 se fixe avec des clips 8 St en haut et en bas des profilés du cadre et forme un guidage pour deux portes en profilé d’encadrement 8 32x18.
Le kit roulette pour fixation d’angle 8 32x18 avec ressort se place dans la fixation d’angle du cadre en profilé d’encadrement préalablement réalisé. Insérer une roulette dans chacune des fixations de manière à guider la porte coulissante.
Une butée peut être insérée pour rendre certains kits roulettes pour fixation d’angle rigides. Les fixations d’angle en bas de la porte coulissante sont toujours utilisées avec butées rigides. Les fixations d’angle du haut avec ressorts permettent de monter la porte dans un cadre en profilé déjà existant.
Les quatre kits roulette pour fixation d’angle 8 32x18 peuvent aussi être rigides et le cadre support construit après.
Ceci rend la porte indémontable sans le démontage du cadre.
Après avoir fixé les roulettes, un bouchon plastique se clippe dans la fixation d’angle et sert de butée de porte.
Les portes coulissantes fonctionnent aussi directement dans les rainures du profilé 5. Une construction compacte est ainsi réalisée.
Les charnières pour fixation d’angle se fixent également dans les fixations d’angle 8 32x18 après avoir réalisé la porte.
Une plaque de rotation est fixé à la fois en haut et en bas de l’encadrement et a ainsi la fonction d’appui rotatif de porte. Le pion charnière à ressort s’engage dans la plaque de rotation, dont la position dans la rainure s’ajuste lorsque la porte est ouverte. La porte fermée ne peut pas être démontée.
Le kit charnière pour l’installation de portes battantes dans des cadres ligne 5 ou 8 contient tous les composants requis pour une charnière.
La charnière porte pliante Al pour le profilé d’encadrement 8 32x18 sert à relier des segments individuels pour créer des portes pliantes à encombrement réduit. Les charnières permettent d’aligner les éléments mobiles en accordéon.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200