item divider Motix
Poignée X

Poignée X


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.494.86
Ligne ligne X
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 83 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

La poignée X 160 PA peut être fixée par l’avant ou l’arrière (cachée) et convient particulièrement aux portes battantes et coulissantes.
La partie supérieure de la poignée X 160 PA se clippe après montage.
Sur les profilés, la poignée X 160 PA se fixe à l’aide d’une vis (max. M8) et d’un écrou.
Pour la fixation par l’arrière, il est possible d’insérer un écrou M8 dans la partie inférieure de la poignée.

Variantes

Tri par

Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation) Filetage:  M8
Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Filetage:  M8
Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Filetage:  M5

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097