item divider Motix
Baguette d’encadrement de vitre en aluminium

Baguette d’encadrement de vitre en aluminium


Voir toutes les 6 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

b = 34 mm
c = 2 mm

Propriétés

Référence 0.0.495.05
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 238 g/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Les profilés de maintien de vitre 8 Al permettent d’ajouter ultérieurement dans un bâti terminé des panneaux (de préférence Plexiglas, PET-G ou Polycarbonate).
A part des coupes droites à la scie, aucun travail sur le panneau ni les profilés de maintien de vitre n’est nécessaire si la structure du cadre a été réalisée à l’aide de la fixation centrale 8.
Les profilés de maintien de vitre comportent deux composants : une baguette en aluminium (0.0.495.05) insérée dans la rainure du profilé et recevant la vitre. Ensuite, on fixe la vitre ainsi que le profilé de maintien de vitre en aluminium dans la rainure à l’aide d’une pareclose en plastique élastique. Si nécessaire, la pareclose en plastique peut être de nouveau retirée pour enlever la vitre de la structure.
Les profilés de maintien de vitre fixent le remplissage avec un léger décalage par rapport au bord extérieur du profilé. Ainsi, on crée une paroi extérieure de surface lisse pour les enceintes de protection, ce qui permet d’éviter les turbulences dues aux courants d’air.
La sélection du profilé de maintien de vitre approprié s’effectue en fonction de l’épaisseur du remplissage (s) :
s = 2 - 4 / 4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 mm

Instructions de montage

Utiliser un tournevis pour extraire la pareclose clippable pour pouvoir enlever le panneau de remplissage.
Si une fixation automatique est installée au bout d’un profilé, il faut décrocher le profilé de maintien de vitre 8 Al et la pareclose 8 en plastique sur une longueur de 40 mm afin de permettre le montage dans la rainure 8.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  6 mm Materialstärke:  1.6
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  6 mm Materialstärke:  1.6
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  8 mm Materialstärke:  2
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  8 mm Materialstärke:  2
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  10 mm Materialstärke:  2
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  10 mm Materialstärke:  2

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Numéro du tarif douanier
76042990