item divider Motix
Joints de remplissage double lèvre

Joints de remplissage double lèvre


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

a = 4,0 - 6,0 mm

Propriétés

Référence 0.0.495.08
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 50 g/m
Unité de livraison 1 rouleau long. 20 m
Matériaux TPE

Description

Le joint de remplissage double lèvre 8 fixe les panneaux de remplissage directement dans la rainure du profilé 8. Il assure une fonction d’étanchéité et empêche le contact direct avec le profilé aluminium.
Pour panneaux de 4 à 6 mm d’épaisseur.
Le joint de remplissage double lèvre 8 4-6mm est idéal pour tous les types de panneaux même ceux en plastique ou en verre sécurit.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 20000 Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 20000 Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Farbe:  grau grau

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
40082900