Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre GD-Zn gris alu
Embout, PA-GF, gris
Ecrou V 8 St M6, zingué
Vis Chc tête bombée M6x20-ISO 7380, acier zingué
Rondelle ISO 7089 - 6 - 200 HV zingué
Vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué
Rondelle 10,5x10,5x1,3, acier zingué
Pièce de serrage, St, gris alu
Support d’áppui, PUR, gris
Propriétés
Article number | 0.0.496.01 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 198 g |
Force max. | Fmax. = 80 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000