Détecteur de proximité
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Détecteur inductif, PNP
Boîtier, Al, anodisé, naturel
Mécanisme de fixation par vis
Tension = 10…30 V DC
Courant de chargemax = 150 mA
Distance de détection = 2 mm
Câble noir l = 3 m ; d = 3 mm
Propriétés
Article number | 0.0.600.05 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 51 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: Line 8 groove | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Line 8 groove | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KLE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KLE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Plug-in: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080