item divider Motix
Profilé cache LE

Profilé cache LE


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.600.54
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 28,5 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PP/TPE

Description

Il se fond dans le décor. Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements à faible vibration. Le passage de la courroie crantée est recouvert par un profilé support spécial. Sur le dessus, il dispose de deux creux pouvant recevoir des détecteurs de proximité KLT avec leurs câbles. De série, ces rainures sont fermées par des profilés caches et présentent ainsi une surface lisse et facile à nettoyer.
S’il est nécessaire de remplacer cet élément de couverture, on peut utiliser le couvre-rainure 8 LE ou bien le couvre-rainure 6 LE.
Le couvre-rainure s’insère sans outil, et il suffit de le découper à la longueur voulue.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  30 ... 2000
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  30 ... 2000
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39169090