item divider Motix
Détecteur de proximité

Détecteur de proximité


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.

Étendue de la livraison

détecteur de proximité inductif, contact positif
boîtier Al, anodisé, naturel
mécanisme de fixation, vis de fixation
tension = 10…30 V DC
courant de commutationmax. = 150 mA
distance de commutation = 2 mm
câble, gris, l = 10 m; d = 3 mm

Propriétés

Référence 0.0.600.59
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 125 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Les unités linéaires KLE ont été conçues pour installer des détecteurs de proximité. Deux rainures spéciales sur le côté ouvert des profilés sont utilisées pour y adapter des détecteurs et des câbles. Les rainures sont obturées par des profilés caches qui protègent les câbles des détecteurs placés dessous. Des coupures sont faites dans les profilés caches à l’emplacement des détecteurs. Les détecteurs de proximité sont actionnés par une plaque de détection fixée par le chariot. La forme de la plaque de détection et les deux rainures séparées des profilés KLE permettent de placer jusqu’à quatre détecteurs de proximité indépendants pour le référencement et la détection des fins de course sur une KLE.
Il existe deux détecteurs de proximité inductifs différents (1 NO et 1 NC) pour chaque taille. Ceux-ci sont fixés dans la rainure.

Instructions de montage

KLE 6 60x60 : dmin = 80 mm+S
KLE 8 80x80 : dmin = 100 mm+S
Nota : Les profilés caches doivent être interrompus aux emplacements des détecteurs de proximité.

Variantes

Tri par

Schaltverhalten:  Öffner Kompatibilität:  Nut 8 Steckbar:  X
Schaltverhalten:  Schließer Kompatibilität:  Nut 8 Steckbar:  X
Schaltverhalten:  Öffner Kompatibilität:  KLE Steckbar:  X
Schaltverhalten:  Öffner Kompatibilität:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 Steckbar:  X
Schaltverhalten:  Schließer Kompatibilität:  KLE Steckbar:  X
Schaltverhalten:  Schließer Kompatibilität:  Zahnriemenumlenkung Steckbar: 
Schaltverhalten:  Schließer Kompatibilität:  Zahnriemenumlenkung Steckbar:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080