item divider Motix
Repose-pied 450x400 ESD, noir

Repose-pied 450x400 ESD, noir

0.0.600.72

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Structure de base, acier
1 Colonne réglable, Al
1 Semelle, PA
Notice de montage et d’utilisation

Propriétés

Référence 0.0.600.72
Ligne Postes de travail
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 6,4 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Réglable à différentes hauteurs, le repose-pied 450x400 s’adapte à tous les types de postes de travail. Il peut être placé librement à l’atelier ou dans les bureaux et s’adapte à l’utilisateur et l’environnement. Grâce à sa hauteur ajustable, le repose-pied s’utilise aussi bien debout qu’assis.
La semelle en plastique possède des propriétés ESD (Electrostatic Discharge) qui sont assurées uniquement si la semelle présente une continuité électrique au sol ou un égalisateur de tension ; un conducteur est relié sous la semelle. La résistance de décharge R de la surface de la semelle à la connexion s’élève à 103 Ω < R <105 Ω.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94037000