Butée magnétique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA-GF
Inserts, acier zingué
Butée, acier zingué
2 écrous V 8 St M5, zingué
Vis Fhc M5x12-DIN 7991, acier zingué
Vis Fhc M5x14-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.600.73 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 76 g |
Force | F = 40 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Variantes
Sort by
Colore: grigio | Griglia: 40x40 mm | |
Colore: nero | Griglia: 40x40 mm | |
Colore: grigio | Griglia: 32x18 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097