item divider Motix
Embout pied X 8 40x40 léger, gris semblable RAL 7042

Embout pied X 8 40x40 léger, gris semblable RAL 7042

0.0.601.21


Ce produit n’est plus disponible.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.601.21
Ligne Postes de travail
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 15 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

L’embout pied X 8 40x40 léger est un embout en plastique utilisé en bout de profilé X 8 40x40 léger lorsqu’un pied X D40 est vissé dans le trou central du profilé.
Nota : Pour protéger l’embout pied X 8 40x40, il convient de serrer le contre-écrou du pied X D40 avec un couple de serrage réduit (M = 10 Nm).
Le pied X D40, M8x80 possède une tige filetée prolongée et se combine donc particulièrement facilement à l’embout pied X 8 40x40.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39235090