Charnière PA
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 éléments de charnière, PA
Rondelle, acier zingué
Axe cannelé, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.601.97 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 28 g |
Force max. | Fmax. = 100 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Line: 5 | Colour: Grey | Lift-off: X | Limit stop: - | |
Line: 5 | Colour: Black | Lift-off: X | Limit stop: - | |
Line: 6 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Left | |
Line: 6 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Limit stop: Left | |
Line: 6 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Right | |
Line: 6 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Limit stop: Right | |
Line: 8 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Left | |
Line: 8 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Limit stop: Left | |
Line: 8 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Right | |
Line: 8 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Limit stop: Right | |
Line: 10 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Left | |
Line: 10 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Right | |
Line: X | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Left | |
Line: X | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Limit stop: Right |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
39269097
Charnière PA
Sur demande