item divider Motix
Roulette pivotante

Roulette pivotante


Voir toutes les 18 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Cage tôle d’acier zingué, noire
Pivotement à billes,
Roue à roulement à billes,
Bandage TPE, sans ornière, 90 Sh A, gris

Propriétés

Référence 0.0.602.40
Ligne ligne 12
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 780 g
Unité de livraison 1 pce
Convient aux salles blanches. Non
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 80 kg/roulette

Description

Les roulettes D100 sont idéales pour une utilisation en milieu industriel avec des charges moyennes, par ex. sur des chariots ou des caissons à tiroirs.
Elles garantissent un bon roulement et une forte capacité de charge. Elles peuvent résister à plusieurs types d’environnements agressifs.
 Les roulettes sont aussi disponibles avec des bandes de roulement antistatiques, utilisables dans l’industrie électronique. La résistance de décharge de cette version est de 105 Ω.
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions normales d’utilisation à vitesse normale (max. 4 km/h) et sur sol plat.
Si le sol n’est pas de niveau et le poids mal réparti, utiliser la formule suivante pour calculer le poids par roulette.
Les roulettes se placent sur l’ensemble des profilés grâce au taraudage du trou central (contre-perçage et taraudage nécessaire) ou en utilisant des plaques de base fixées sur les rainures des profilés.
Un montage avec la plaque de fixation au sol 8 est possible pour des applications spécifiques.
Capacité de charge 80 kg/roulette

Variantes

Tri par

Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  150 kg Diamètre des galets:  50 mm Bande de roulement:  Polyuréthane (PU) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  150 kg Diamètre des galets:  50 mm Bande de roulement:  Polyuréthane (PU) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  simple

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000