Données techniques
Étendue de la livraison
Base, PA-GF
Ressort, acier inox
Ecrou carré M6-DIN 557, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.603.14 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M6 |
Poids | p = 18 g |
Force max. | Fmax. = 250 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 10 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Schlitzzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen PA |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097