item divider Motix
Caissons à tiroirs

Caissons à tiroirs


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tôle d’acier
 1 tiroir, hauteur 50 mm, dimensions utiles : (HxLxP) 32,5mm x 306 mm x 459 mm
 1 tiroir, hauteur 100 mm, avec système de rangement, dimensions utiles : (HxLxP) 82,5mm x 306 mm x 459 mm
 1 tiroir, hauteur 150 mm, dimensions utiles : (HxLxP) 132,5 mm x 306 mm x 459 mm
 Etiquettes pour poignées
1 Verrou à clé avec 2 clés

Propriétés

Référence 0.0.603.19
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 40,6 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Caissons robustes en tôle d’acier laquée (semblable RAL 7042) disponibles en trois hauteurs différentes. Ils peuvent se fixer à la structure du poste de travail ou sous la surface de travail.
Le caisson le plus haut, S4 H650, peut également se poser sur un socle et s’utiliser seul.
Possibilité de fixer n‘importe quel plateau sur le caisson grâce aux trous situés dessus.
Le kit de fixation permet de visser et de suspendre le caisson. Ce système est composé de deux parties, l‘une d‘entre elles se visse au caisson et l‘autre partie se visse au dessous de la table. Ainsi, le caisson se glisse simplement dedans et peut donc s‘enlever si nécessaire.
Les tiroirs sont équipés de glissières sur roulement à billes sans entretien (extension totale) et ont une capacité de charge de 50 kg. Ils sont garnis de tapis antidérapants et complétés d’un système de rangement variable dans l’un des tiroirs. Des inserts porte-étiquettes dans les poignées facilitent l’identification des tiroirs. Un cadenas central sert à verrouiller le caisson à tiroirs.

Variantes

Tri par

Cabinet height:  283 Number of drawer compartments:  2 Design:  Standard
Cabinet height:  383 Number of drawer compartments:  3 Design:  Standard
Cabinet height:  283 Number of drawer compartments:  2 Design:  Economy

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94032080