item divider Motix
Pied réglable PA

Pied réglable PA


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, PA-GF gris
Corps, partie intérieure et flasque PA-GF gris
Tige filetée et rondelle acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.603.74
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 69 g
Force adm. Fadm. = 1 500 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Le pied X PA est un pied réglable conçu pour des tables et installations légères.
Le réglage en hauteur s’effectue sans outil par simple rotation manuelle de la partie inférieure du pied.
La tige filetée est vissée dans un taraudage M8 dans le trou central du profilé ou dans un écrou 8 St M8.
Options de fixation aux profilés X 8.
Fadm. = 1500 N

Variantes

Tri par

Série:  8 Couleur:  gris gris Contour:  Carré Carré Diamètre:  39
Série:  8 Couleur:  noir noir Contour:  Carré Carré Diamètre:  39
Série:  8 Couleur:  noir noir Contour:  Cercle Cercle Diamètre:  40
Série:  X Couleur:  gris gris Contour:  Carré Carré Diamètre:  39

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900