item divider Motix
Multiblock

Multiblock


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Elément, PA-GF
Lame ressort, acier inox
Joint O-ring 12x2, NBR noir
Bouton PA

Propriétés

Référence 0.0.604.10
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 14 g
Force max. Fmax. = 250 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Les multiblocks rapides 8 permettent de fixer fermement un panneau dans un encadrement de façon à le rendre amovible. La tige du bouton est tournée soit à la main, soit à l’aide d’une pièce de monnaie (multiblock rapide fendu).
Les tôles, panneaux en plexiglas, plastique ou stratifiés doivent être percés à l’endroit approprié et verrouillés à l’aide du bouton.
Les boutons de verrouillage en plastique sont destinés à une utilisation occasionnelle alors que la version en zinc convient à une utilisation plus fréquente ou à des charges plus élevées.
Les multiblocks rapides 8 peuvent être déplacés dans la rainure pour permettre un réglage par rapport au perçage dans le panneau.
Les multiblocks rapides 8 s’emploient pour des panneaux de différentes épaisseurs (jusqu’à 8 mm). Les deux positions d’installation (distance du bord 4 ou 8 mm) permettent d’ajuster la distance à l’épaisseur du panneau.
Le ressort de verrouillage se place en fonction de l’orientation de l’effort dans le multiblock rapide : le ressort doit se courber dans la direction opposée au sens d’entrée de la tige du bouton. Le verrouillage de la tige du bouton tend le ressort.
Le multiblock rapide 8 est inséré dans la rainure du profilé et verrouillé par rotation ¼ de tour.
Utiliser une clé plate 20 à cet effet.
Recommandation de montage du panneau.
Charge autorisée pour les multiblocks 8 : F = 250 N.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  10 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Slotted tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle pin PA

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097