item divider Motix
Profilé télescopique intérieur 8 80x40

Profilé télescopique intérieur 8 80x40


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.604.57
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 9,78 cm2
Inertie, polaire It = 4,58 cm4
Inertie, x-axe Ix = 34,91 cm4
Inertie, y-axe Iy = 10,5 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,64 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 9,97 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 6,56 cm3

Description

Réglable en longueur, le profilé télescopique 8 80x40 possède une capacité de charge importante. Il est particulièrement adapté pour les réglages en hauteur ou en inclinaison des équipements. Les paliers lisses ajustables et la portée d’appui augmentée permettent par ailleurs d’utiliser le profilé télescopique pour la construction de pieds de tables réglables en hauteur.
Le profilé télescopique 8 80x40 sert au support et au guidage du profilé télescopique intérieur. La connexion du profilé télescopique extérieur peut s’effectuer en bout de profilé directement dans la rainure ou à l’aide d’éléments de fixation (par exemple articulation 8 80x40).
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 coulissant se fixe soit avec le blocage profilé télescopique 8 80x40 à une hauteur souhaitée, soit grâce aux perçages réalisés préalablement au moyen du doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40.
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 (longueur B) doit présenter une longueur de 20 mm inférieure à celle du profilé télescopique 8 80x40 (longueur A) afin de pouvoir être complètement coulissé dans le télescope assemblé et bénéficier de toute la longueur de la course H.

Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Capacité de charge maximale dans la direction du télescope : 750 N

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76042100