Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.605.02 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 21,28 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 135,41 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 175,54 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 1 500 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 1 500 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 1 000 N |
Poids | p = 9,844 kg |
Poids longueur spéc. [g/mm] | p = 8,771 g/mm |
Poids, spec.longeur | p = 8,771 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0,2 kg/m |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 9,844 kg |
Masse par mm de course | m2 = 8,771 g/mm |
accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 10 m/s |
Répétabilité | . = 0,1 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 3 316 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 1 117,1 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 447 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 5 600 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 50 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 50 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 100 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 150 Nm |
Couple de friction | . = 2,5 Nm |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Marge de sécurité | smin = 63,5 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 1 900 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 2 000 mm |
Longueur de course | h = 210 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 29,77 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 43,89 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2800 | Guide type: Shaft D6 | Timing Belt width: 16 mm | |
Line: 6 | Stroke length: 1 ... 5750 | Guide type: Shaft D10 | Timing Belt width: 25 mm | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5600 | Guide type: Shaft D14 | Timing Belt width: 34 mm |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
Numéro du tarif douanier
84879090