Profilé cache LE
30 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.605.10 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 13 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | PP/TPE |
Description
Variantes
Tri par
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 30 ... 2000 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 30 ... 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé cache LE
30 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire